El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

THERMOMARK W2 - Impresora de transferencia térmica
5146147

Impresora de transferencia térmica para material en rollos, incl. cable de alimentación Euro/US, cable USB y cuchilla de perforación. El CD de soporte incluye manuales de usuario en varios idiomas, enlaces a firmware, drivers y software de planificación y rotulación. Instrucciones de servicio impresas en los idiomas alemán e inglés.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

La THERMOMARK W2 es una impresora industrial con dos cabezales de impresión de 300 dpi para la impresión en ambos lados de grandes cantidades de entubados termorretráctiles en formato de rollo sin fin
Los elementos de guía garantizan un sencillo manejo al insertar el entubado
La impresión por ambas caras garantiza una legibilidad óptima del rótulo
Mediante la cuchilla de perforación puede perforarse fácil y rápidamente el entubado termorretráctil y de rotulación a las longitudes deseadas. Los marcadores continuos se separan fácilmente por la perforación
Funcionamiento exento de mantenimiento con la tecnología de impresión por transferencia térmica probada
Accionamiento sencillo con el software PROJECT COMPLETE
Conexiones USB y Ethernet