THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Impresora de transferencia térmica
0804501

Impresora de transferencia térmica para material en rollos, incl. cable de alimentación Euro/US y cable USB. El CD de soporte incluye manuales de usuario en varios idiomas, enlaces a firmware, drivers y software de planificación y rotulación. Instrucciones de servicio impresas en los idiomas alemán e inglés. 1 rollo de etiquetas EML (20x8)R blanco = 1000 etiquetas, rollo de tinta = 50 m

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

La THERMOMARK ROLLMASTER 300 es una impresora industrial para la impresión de grandes cantidades de materiales de marcado en formato de rollos. Resolución de impresión 300 dpi.
Impresión de etiquetas adhesivas estampadas y/o sin fin, rótulos insertables y entubados termorretráctiles
Impresión rápida, de alta calidad y resistente
Manejo sencillo e intuitivo mediante pantalla de color táctil
Funcionamiento exento de mantenimiento con la tecnología de impresión por transferencia térmica probada
Accionamiento sencillo con el software PROJECT COMPLETE
Conexiones USB y Ethernet