Distribuidor en Y, número de polos: 2+PE, 500 V, 20 A, negro, codificación: P
Distribuidores para sistemas de instalación
Con los distribuidores preconfeccionados en diferentes ejecuciones podrá realizar su instalación eléctrica con rapidez y estabilidad a largo plazo. Los distribuidores en T permiten crear fácilmente cables derivados en sistemas de anillo. En función del uso previsto, los distribuidores en H ofrecen hasta tres salidas, lo que permite crear estructuras en estrella en la instalación eléctrica.
Distribuidor en H, número de polos: 2+PE, 500 V, 20 A, negro, codificación: P
Caja vacía, Familia de artículos: PRC 35, color: negro, tensión nominal: 400 V
Bloque para distribución, Familia de artículos: PRC 20, diseño: Distribuidores en Y, color: negro, número de polos: 2, tensión nominal: 400 V, corriente asignada: 20 A, Opción de ajuste para el desbloqueo: 1. con una herramienta o 2. con la mano, campo de aplicación: SELV
Bloque para distribución, Familia de artículos: PRC 20, diseño: Distribuidores en Y, color: negro, número de polos: 4, tensión nominal: 400 V, corriente asignada: 20 A, Opción de ajuste para el desbloqueo: 1. con una herramienta o 2. con la mano, campo de aplicación: SIGNAL
Bloque para distribución, Familia de artículos: PRC 20, diseño: Distribuidores en Y, color: negro/naranja, número de polos: 3, tensión nominal: 400 V, corriente asignada: 20 A, Opción de ajuste para el desbloqueo: 1. con una herramienta o 2. con la mano, campo de aplicación: Red DC
Bloque para distribución, Familia de artículos: PRC 20, diseño: Distribuidores en Y, color: negro/rojo, número de polos: 4, tensión nominal: 400 V, corriente asignada: 20 A, Opción de ajuste para el desbloqueo: 1. con una herramienta o 2. con la mano, campo de aplicación: AC
Distribuidor en H, número de polos: 4+PE, 600 V, 17,5 A, negro, codificación: P
Bloque para distribución, Familia de artículos: PRC 20, diseño: Distribuidores en Y, color: negro/verde, número de polos: 3, tensión nominal: 400 V, corriente asignada: 20 A, Opción de ajuste para el desbloqueo: 1. con una herramienta o 2. con la mano, campo de aplicación: BUS
Bloque para distribución, Familia de artículos: PRC 20, diseño: Distribuidores en Y, color: negro, número de polos: 5, tensión nominal: 400 V, corriente asignada: 20 A, Opción de ajuste para el desbloqueo: 1. con una herramienta o 2. con la mano, campo de aplicación: Red DC
Sus ventajas
- Distribución de energía sencilla y rápida para grandes proyectos de cableado
- Las tecnologías de conexión rápida y bloqueo ofrecen una instalación y un montaje seguros y cómodos
- Los materiales robustos y resistentes a la intemperie permiten su uso en interiores y exteriores
- Posibilidad de variantes específicas para el cliente y equipamiento bajo demanda
Nuevos productos
Distribución de energía IPD configurada cómodamente y de forma personalizada
Configurador para conectores para instalaciones y distribuidores de instalación
Configure cómodamente su distribución de energía con los conectores para instalaciones y distribuidores de instalación IPD. Solo tiene que adaptar las conexiones enchufables y las longitudes de los cables según sus necesidades. La guía de menús intuitiva y la representación 3D hacen que la configuración sea un juego de niños. Exporte la lista de artículos o bien realice directamente el pedido de su solución.
Sistema de instalación IPD con conexión push-in
Experimente una distribución de energía sencilla con los conectores para instalaciones y distribuidores de instalación. El sistema de instalación IPD se instala cómodamente y sin herramientas gracias a la tecnología push-in y al bloqueo rápido. La instalación es rápida y segura, incluso en zonas de difícil acceso. Todos los componentes son especialmente robustos y están protegidos contra el agua y el polvo con IP66, IP68 e IP69K. Esto garantiza un cableado de potencia especialmente estable a largo plazo en entornos exteriores e industriales adversos.
Sistema de instalación QPD con conexión IDC
Una distribución de energía acorde con las necesidades industriales debe ser rápida y sencilla. Así lo demuestra el sistema de instalación QPD para potencias hasta 690 V/40 A. Gracias a la acreditada conexión por corte de aislante IDC QUICKON, podrá conectar fácil y rápidamente cables de hasta 5 x 6,0 mm² sin pelar ni atornillar. Puede elegir entre conexiones fijas o enchufables y crear así soluciones de distribución flexibles.
El sistema de instalación PRC
El sistema de instalación PRC es ideal para la transmisión de potencia compacta y segura hasta 35 A. Los altos índices de protección y la resistencia al impacto hasta IK08 aseguran su distribución de energía incluso en condiciones ambientales extremas. El bloqueo, que se puede liberar tanto de forma manual como con herramientas, también proporciona más flexibilidad a la hora de instalar y mantener su sistema.