PRC 20/5-C4-BD-Y - Bloque para distribución
1526200

Bloque para distribución, Familia de artículos: PRC 20, diseño: Distribuidores en Y, color: negro, número de polos: 5, tensión nominal: 400 V, corriente asignada: 20 A, Opción de ajuste para el desbloqueo: 1. con una herramienta o 2. con la mano, campo de aplicación: DC

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Menos trabajo de cableado en la obra gracias a Plug and Play
Menos errores de cableado gracias al control del 100 % en la producción
Conectar y olvidar gracias al uso de materiales de eficacia probada
Bloqueo manual o con herramientas: usted decide in situ en un abrir y cerrar de ojos
Diseñado para condiciones ambientales extremas