VAL-MS 800/30 VF/FM
-
Descargador de sobretensiones modelo 2
2805402
Descargador de sobretensiones compuesto de elemento de base de 2 canales con contacto de indicación remota y protecciones enchufables conmutadas en línea de varistor y descargador de arco relleno de gas.
Detalles de producto
Generalidades | |
Observación | Para utilizar en todos los sistemas de baja tensión entre L-PEN. Solo para su utilización en sistemas IT entre L-PE, si los cuerpos de los equipos eléctricos de la instalación de baja tensión están conectados con la instalación de puesta a tierra de la estación de transformadores. (puesta a tierra común de la estación de transformadores de alta tensión y el cuerpo de la instalación de consumidores de baja tensión. RE = RA según IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442 figura 44D / ejemplo a) |
Uagn ≥ 2500 V |
Tipo de producto | Descargador de sobretensiones |
Familia de productos | VALVETRAB MS |
Clase de ensayo IEC | II |
T2 | |
Tipo EN | T2 |
Sistema de alimentación de corriente IEC | TN |
IT | |
Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
Distancia respecto a piezas activas y con toma a tierra | 8 mm |
Número de polos | 2 |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Visualización/señal remota | |
Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
Función de conmutación | Conmutador |
Tensión de servicio | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Corriente de servicio | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M5 |
Par de apriete | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Longitud de pelado | 16 mm |
Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Sección de conductor AWG | 15 ... 2 |
Tipo de conexión | Terminal de horquilla |
Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Contacto de indicación remota de defecto | |
Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
Rosca de tornillo | M2 |
Par de apriete | 0,25 Nm |
Longitud de pelado | 7 mm |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 35,6 mm |
Altura | 96,8 mm |
Profundidad | 65,7 mm (Con carril de 7,5 mm) |
Unidad de división | 2 UD |
Color | negro (RAL 9005) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Valor CTI del material | 600 |
Material aislante | PA 6.6/PBT |
Grupo de materiales | I |
Material carcasa | PA 6.6 |
PBT |
Pistas de protección | L-PE |
L-PEN | |
Dirección de actuación | 1L-GND |
Tensión nominal UN | 400/690 V AC (TN-C) |
690 V AC (IT) | |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión constante máxima UC | 800 V AC |
Corriente de carga nominal IL | 80 A |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 3 µA |
Absorción de potencia standby PC | ≤ 3 mVA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 15 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 30 kA |
Resistencia al cortocircuito ISCCR | 25 kA |
Nivel de protección Up | ≤ 5 kV |
Tensión residual Ures | ≤ 3 kV (en In) |
≤ 2,6 kV (con 10 kA) | |
≤ 2,4 kV (con 5 kA) | |
≤ 2,3 kV (con 3 kA) | |
Tensión transitoria de reacción con 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 5 kV |
Comportamiento TOV en UT | 1550 V AC (5 s / modo estacionario) |
Tiempo de reacción tA | ≤ 100 ns |
Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 80 A (gG) |
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 100 A (gG) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
Choques (en servicio) | 25g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibración (en servicio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
Observación | 2011 |
Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
Observación | 2012 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 2805402 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | CL1321 |
GTIN | 4046356498821 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 251,5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 244,2 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 5,768 kg CO2e |
Productos compatibles
-
MPB 18/1- 2 - Puente para cableado 2809209
-
MPB 18/1- 3 - Puente para cableado 2809212
-
MPB 18/1- 4 - Puente para cableado 2809225
-
MPB 18/1- 6 - Puente para cableado 2748564
-
MPB 18/1- 7 BU - Puente para cableado 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Puente para cableado 2858470
-
MPB 18/1- 8 - Puente para cableado 2748577
-
MPB 18/1- 9 - Puente para cableado 2748580
-
MPB 18/1-12 - Puente para cableado 2748593
-
MPB 18/1-57 - Puente para cableado 2809238
-
MPB 18/3- 6 - Puente para cableado 2809241
-
MPB 18/4- 8 - Puente para cableado 2809283
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador para bornes 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador para bornes 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Borne de paso 2749880
-
ATP-QTTCB - Placa separadora 3206238
-
ZBN 18 CUS - Tira de cinta Zack 0825059
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Destornillador 1206463
-
VAL-MS 750/30-ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 2920256
-
F-MS 2200/30 ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 2805392
Sus ventajas
Calidad probada millones de veces en todo tipo de aplicaciones
Rápida instalación con puentes gracias a la anchura usual en la industria de 1 unidad de división
Comprobación sencilla y medición del aislamiento gracias a los módulos de protección enchufables
Posibilidad de uso en aplicaciones y aerogeneradores (rotor) de la electrónica de potencia mediante un tiempo de respuesta específico para la aplicación
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago