VAL-MS 750/30-ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2
2920256

Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 con varistor para elemento de base VAL-MS, con control térmico, indicación óptica de defecto. Ejecución: 750 V AC

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Calidad probada millones de veces en todo tipo de aplicaciones
Rápida instalación con puentes gracias a la anchura usual en la industria de 1 unidad de división
Comprobación sencilla y medición del aislamiento gracias a los módulos de protección enchufables
Posibilidad de uso en redes industriales y aerogeneradores (estator) de alto rendimiento mediante una alta tensión nominal