BC 71,6 DKL S TRANS - Tapa de la carcasa
2896128

Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN​ 43880, Tapa basculante transparente, precintable, tapa ciega insertable incluida, anchura: 71,6 mm, altura: 45 mm, profundidad: 8 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Sistema de cajas y conexiones adaptado para un desarrollo más rápido de los equipos
Configuración online personalizada para aplicaciones versátiles en la automatización de edificios
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN o en la pared
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia
Montaje sin herramientas
Disponible en anchos de 1 ... 12 unidades de división (17,8 mm ... 215,6 mm)
Conforme a la norma según DIN EN 43880