El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Inserto de contactos, número de polos: 6+PE, tamaño: B16, contactos de potencia: 6, contactos de mando: 0, número de conexiones por polo: 1, Macho, Conexión push-in, 400 V, 35 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, aplicación: Potencia