El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Carcasa aérea DCC06, para brida transversal, material: PA 6, salidas de cable: 1, recta, 1x M32, altura: 139,9 mm, prensaestopas: con, Suministro de energía en centros de datos, Con descarga de tracción extrafuerte