El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Contacto crimpado, serie: HC-M-...-35, Hembra, mecanizado, diámetro de contacto: 8 mm, sección de conexión: 10 mm2 ... 10 mm2, AWG 8...8 , material contacto: Aleación de Cu