El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Inserto de contactos, número de polos: 24+PE, tamaño: B24, número de conexiones por polo: 2, Macho, Conexión push-in, 500 V, 16 A, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, aplicación: Potencia