El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 25, contactos de potencia: 0, contactos de mando: 25, Macho, Conexión crimpada, 30 V, 4 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, aplicación: Señal