El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Carcasa aérea B16, para brida transversal, material: PA 6.6-FR, salidas de cable: 2, recta/lateral, altura: 78 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: no, Estándar