El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Contacto crimpado, serie: HC-M-06, Hembra, mecanizado, diámetro de contacto: 2,5 mm, sección de conexión: 1 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , material contacto: Aleación de Cu