El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Conector, número de polos: 8, contactos de potencia: 0, contactos de mando: 8, Macho, Conexión crimpada, 48 V, 5 A, 0,09 mm2 ... 0,52 mm2, diámetro exterior del cable:3 mm ... 9,5 mm, aplicación: Datos/señal