El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 16 mm ... 28 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M40 x 1,5, color: plateado, con protección contra torsión, con anillo tórico