El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 2, Hembra, Conexión crimpada, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicación: Datos/señal, para el uso de dos conectores CEM (conector hembra), número de polos: 1, 4, 8