CUC-COX-J1M-A/LFS
-
Conectores para placa de circuito impreso coaxial
1340150
Conectores para placa de circuito impreso coaxial, índice de protección: IP20, número de polos: 1, 12 GBit/s, material: Metal, tipo de conexión: Conexión por soldadura, salida de cables: recta
Detalles de producto
Tipo de producto | Conectores para datos (lado del equipo) |
Construcción | Coaxial |
Número de polos | 1 |
Cara de enchufe | R-SMA (f) |
Tipo de embalaje | Tape and Reel |
Ancho de cinta [W] | 32,00 mm |
Diámetro de la bobina [A] | 330,00 mm |
Ejecución | Hembra |
Salida de cables | recta |
Tipo de rosca | 1/4-36 UNS |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 1500 V |
Gama de frecuencias | 10 Hz |
Resistencia de aislamiento | 5 GΩ |
Tensión de prueba | 1000 Veff |
Medio de transmisión | Cobre |
Impedancia característica | 50 Ω |
Resistencia máx. del conductor | 0,8 Ω/m |
Frecuencia de transmisión | 1,00 GHz |
Tecnología de conexión | |
Tipo de conexión | Conexión por soldadura |
Par de apriete del mecanismo de bloqueo | 1,10 Nm |
Anchura | 6,5 mm |
Altura | 11,6 mm |
Longitud | 14,2 mm |
Altura total | 9,60 mm |
Orientación a PCB | 90,00 ° |
Material | Metal |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | Metal |
Material contacto | CuBe2 |
Material superficie del contacto | NiP-Au |
Resistencia de la línea | 0,8 Ω/m |
Impedancia característica | 50 Ω |
Ausencia de halógenos | no |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | > 100 |
Esfuerzo al desenchufar por contacto de señales | < 20 N |
Par de apriete del mecanismo de bloqueo | 1,10 Nm |
Especificación del ensayo | |
Especificación del ensayo | DIN EN 61169-1 |
Resistencia de contacto R2 | 2,00 mΩ |
Resistencia de aislamiento Contactos contiguos | 5 GΩ |
Tensión de choque soportable a nivel del mar | 1400,00 V DC |
Tensión alterna soportable | 1000,00 V AC |
Especificación del ensayo | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-14 Test Na |
Esfuerzo por frío | -10°C |
Especificación del ensayo | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 Test Fc |
Frecuencia | 10-2000-10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,75 mm |
Aceleración | 100,00 m/s² |
Duración del ensayo | 2,50 h |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -55 °C ... 125 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -55 °C ... 125 °C |
Indicaciones de procesamiento | |
Proceso | THR |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Código de artículo | 1340150 |
Unidad de embalaje | 100 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 100 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ABNFBB |
GTIN | 4063151646431 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 6,11 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 6,1 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366910 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Seguridad de cara al futuro gracias al uso de materiales sin plomo
La documentación completa permite a los desarrolladores acelerar el diseño
Óptimos para WLAN, Bluetooth, LTE y señales 5G
La capacidad de reflujo de los conectores para placa de circuito impreso permite un procesamiento eficiente y rentable
Embalaje en rollo (Tape-On-Reel)
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago