CUC-IC4M-J1ST-S/R4T - Conector para placa de circuito impreso RJ45
1663980

Conector para placa de circuito impreso RJ45, número de polos: 8, 100 MBit/s

Detalles de producto









Sus ventajas

Proceso de diseño de Ethernet simplificado gracias al filtrado integrado
Reducción de la complejidad de las placas de circuito impreso y minimización de los riesgos CEM
Procesamiento automatizado gracias a la posibilidad de soldadura por reflujo
Gran diversidad de productos que permite encontrar la variante óptima para cada aplicación
Preparado para campos de aplicación exigentes gracias al diseño industrial