Protección de empalme crimpada en blíster
FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT
-
Protección de empalme crimpada
1019678
Protección de empalme crimpada, diseño: recto, índice de protección: IP20, tipo de conexión: Conexión crimpada, salida de cables: arriba y abajo, color: Metálico, desnudo
Detalles de producto
| Indicación de pedido: | Protección de empalme para cajas de distribución FDX 20 |
| Indicaciónes de montaje | Procesamiento con prensas convencionales |
| Tipo de carcasa | Cable de fibra óptica |
| Salida de cables | arriba y abajo |
| Tecnología de conexión | |
| Tipo de conexión | Conexión crimpada |
| Altura | 3 mm |
| Profundidad | 1,2 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Color | Metálico, desnudo |
| Material | Metal |
| Tipo de cable | Fibra de vidrio |
| Diámetro exterior del cable | 250 µm (incl. revestimiento primario) |
| Cable de fibra óptica | |
| Medio de transmisión | Fibra óptica |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (según DIN EN 61300-2) |
| Tipo de montaje | Protección de empalme crimpada |
| Indicaciones de montaje | Protección de empalme crimpada ensamblada en soporte de empalme |
| Código de artículo | 1019678 |
| Unidad de embalaje | 12 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 12 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ABNGAZ |
| GTIN | 4055626701189 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,529 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,19 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85367000 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170192 |
| ECLASS-15.0 | 19170192 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003626 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121650 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OM4-PT9 - Caja de empalme 1019712
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - Caja de empalme 1019711
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor 1019710
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM2-PT9 - Caja de empalme 1019709
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM4-PT9 - Caja de empalme 1019708
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OSP-PT9 - Caja de empalme 1019707
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Repartidor 1019705
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OM2-PT9 - Caja de empalme 1019700
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OM4-PT9 - Caja de empalme 1019698
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9 - Caja de empalme 1019692
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-MM - Repartidor 1019686
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OM1-PT9 - Caja de empalme 1019684
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OM2-PT9 - Caja de empalme 1019683
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OSP-PT9 - Caja de empalme 1019682
-
FOC-FDX20-PP-STD6-MM - Repartidor 1019681
-
FOC-FDX20-PP-E2D6-OSA-PT9 - Caja de empalme 1019680
Sus ventajas
Sin impactos de atenuación en el empalme de fusión
Protección mecánica de empalmes de fusión
Homologación de Telekom según TS 0338/96
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago