SH-8EPC5-PCB-H2-L4-S-V2
-
Conector híbrido para placa de circuito impreso
1555734
M23, Conector híbrido para placa de circuito impreso, serie: SH, recto, apantallado: sí, para bloqueo estándar y SPEEDCON, Nº de polos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo de conexión del contacto: Macho, Soldadura por ola
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Para qué aplicaciones es adecuado el conector M23 HYBRID?
El conector para equipos M23 HYBRID ofrece una solución 3 en 1 para la transmisión simultánea de señales, datos y potencia en equipos de campo inteligentes. Ya sea en motores de baja tensión, cobots, en la manipulación de materiales o en la intralogí... Ver más
El conector para equipos M23 HYBRID ofrece una solución 3 en 1 para la transmisión simultánea de señales, datos y potencia en equipos de campo inteligentes. Ya sea en motores de baja tensión, cobots, en la manipulación de materiales o en la intralogística, el M23 HYBRID ofrece las ventajas de una solución de conexión compacta combinada con una alta densidad de empaquetado de contactos y una transmisión de corriente hasta 30 A.
Ver menos¿El cliente puede solicitar otros números de polos o equipamientos parciales?
El conector para equipos M23 HYBRID con equipamiento completo tiene cuatro contactos de potencia, un contacto PE, cuatro contactos de señal y cuatro contactos de datos apantallados. En función de la aplicación del cliente, los contactos de señal, dat... Ver más
El conector para equipos M23 HYBRID con equipamiento completo tiene cuatro contactos de potencia, un contacto PE, cuatro contactos de señal y cuatro contactos de datos apantallados. En función de la aplicación del cliente, los contactos de señal, datos o potencia pueden omitirse total o parcialmente.
Ver menos¿El conector para equipos M23 HYBRID es adecuado para aplicaciones de corriente continua?
Los conectores se utilizan en aplicaciones de corriente continua de hasta 800 V DC.
¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
La cantidad mínima de pedido es de 20 unidades. Se reciben 20 unidades de todos los componentes de un conector para soldar completo (384 componentes individuales en un embalaje grande).
¿Puedo probar el conector para equipos M23 HYBRID?
Pida una muestra del producto personal a través de nuestro servicio de muestras con envío directo gratuito.
¿Qué prestaciones de transmisión de corriente y datos ofrece el conector para equipos M23 HYBRID?
Incluso con corrientes elevadas de 30 A en los contactos de potencia, se garantiza una transmisión de datos fiable a la interfaz CAT 5.
¿Qué asistencia ofrece Phoenix Contact para el diseño de placas de circuito impreso?
La documentación de la E-Shop incluye datos en 3D del conector y del diseño de placas de circuito impreso. El footprint se describe detalladamente en un esquema de diseño. Un perfil de soldadura describe los parámetros de soldadura por ola.