SH-FLAT-SEAL-0,5
-
Junta plana
1692442
Anillo obturador para placa de circuito impreso M23 Hybrid
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Transmisión fiable de señales, datos y potencia en un mismo conector
Montaje un 80 % más rápido y con un ahorro del 60 % de espacio de instalación en comparación con conductores trenzados confeccionados
Reducción de costes gracias a la eliminación de conectores para placa de circuito impreso adicionales
Reducción de la complejidad de las placas de circuito impreso y de los riesgos de compatibilidad electromagnética
Eliminación de pasos de trabajo con alto potencial de error