SH-8EPC5-PCB-L4
-
Inserto de contactos
1524754
Inserto de contactos, recto, M23, número de polos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo de conexión del contacto: Macho, Soldadura por ola, serie: SH
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Transmisión fiable de señales, datos y potencia en un mismo conector
Montaje un 80 % más rápido y con un ahorro del 60 % de espacio de instalación en comparación con conductores trenzados confeccionados
Reducción de costes gracias a la eliminación de conectores para placa de circuito impreso adicionales
Reducción de la complejidad de las placas de circuito impreso y de los riesgos de compatibilidad electromagnética
Eliminación de pasos de trabajo con alto potencial de error