VS-08-RJ45-5-Q/IP67 GP
-
Conector enchufable RJ45
1532597
Conector enchufable RJ45, índice de protección: IP67, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: PA, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, sección de conexión: AWG 26- 23, salida de cables: recta, color: negro, Ethernet
Detalles de producto
Tipo de producto | Conectores para datos (lado del cable) |
Construcción | RJ45 |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de polos | 8 |
Cara de enchufe | RJ45 |
Número de salidas de cable | 1 |
Ejecución | RJ45 |
Apantallado | sí |
Salida de cables | recta |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | I |
Grado de polución | 2 |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 72 V (DC) |
Corriente asignada | 1,75 A |
Tensión nominal UN | 48 V |
Resistencia de contacto baja | 0,001 Ω (Hilo – IDC) |
0,005 Ω (Conductor – IDC) | |
Medio de transmisión | Cobre |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 |
Velocidad de transmisión | 1 GBit/s |
Transmisión de potencia | PoE++ |
Tecnología de conexión | |
Tipo de conexión | Conexión rápida IDC |
Sección de conexión AWG | 26 ... 23 (rígido) |
26 ... 23 (flexible) | |
Sección de conexión | 0,14 mm² ... 0,36 mm² (rígido) |
0,14 mm² ... 0,36 mm² (flexible) |
Anchura | 38,4 mm |
Altura | 22,8 mm |
Longitud | 80 mm |
Color | negro |
Material | Plástico |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | PA |
Material Empaquetadura para cables | NBR |
Material contacto | Aleación de cobre |
Material superficie del contacto | Oro sobre níquel |
Material soporte de contactos | PC |
Material anillo tórico | FPM |
Material conexión por tornillo | PA 6 |
Diámetro exterior del cable | 5 mm ... 8,5 mm |
Sección de línea | 0,14 mm² |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 1000 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 55 °C |
Código de artículo | 1532597 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ABNNAA |
GTIN | 4067923002401 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 33,07 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 27,466 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440390 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC004746 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n.º CAS: 3147-75-9) | |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 0,087 kg CO2e |
Sus ventajas
Reducción de la huella de CO₂ mediante el uso de plásticos de origen biológico
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago