Routers industriales para mantenimiento remoto y ciberseguridad

Routers industriales para mantenimiento remoto y ciberseguridad

Nuestros robustos routers industriales conectan diferentes redes por cable (router LAN y router NAT) o radiotelefonía móvil (2G/3G/4G/5G) para el mantenimiento remoto y la protección de su red local, así como para el intercambio de datos en aplicaciones industriales. Muchos productos incluyen funciones de VPN y cortafuegos integradas. Para lograr la máxima seguridad, los routers mGuard protegen contra los ciberataques y el software dañino.

Go to Product Detail Page for item 1490439
CLOUD-SC-SC4 - Smart Services
CLOUD-SC-SC4 - Smart Services
1490439

Paquete adicional para mGuard Secure Cloud, +1 conexión de servicio simultánea, +4 GB/mes de volumen de datos, duración de 1 año, renovación automática anual, plazo de rescisión de 4 semanas, pedido y activación solo posibles en la interfaz de la nube

Go to Product Detail Page for item 1357842
FL MGUARD 4102 PCIE - Router
FL MGUARD 4102 PCIE - Router
1357842

Security-Router serie, 2 puertos RJ45 10/100/1000 MBit/s, índice de protección: IP00, Temperatura ambiente (servicio): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, Producto certificado según IEC 62443-4-2, Cortafuegos Stateful Inspection configurable con compendio de funciones completo

Go to Product Detail Page for item 1490436
CLOUD-SC-CHINA+ - Smart Services
CLOUD-SC-CHINA+ - Smart Services
1490436

Paquete de conectividad para China, para mGuard Secure Cloud, conexiones VPN garantizadas para dispositivos en China, tiempo de duración de 1 año, renovación automática anual, plazo de rescisión de 4 semanas, pedido y activación solo posibles en la interfaz de la nube

Go to Product Detail Page for item 1153079
FL MGUARD 1102 - Router
FL MGUARD 1102 - Router
1153079

Security-Router serie, 2 puertos RJ45 10/100/1000 MBit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): 0 °C ... 60 °C, Tensión de alimentación: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, En el Easy Protect Mode, protección sin necesidad de configuración, Validación sin bloqueo de la configuración en modo de prueba, Cortafuegos Stateful Inspection

Go to Product Detail Page for item 1153078
FL MGUARD 1105 - Router
FL MGUARD 1105 - Router
1153078

Security-Router serie, 5 puertos RJ45 10/100/1000 MBit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): 0 °C ... 60 °C, Tensión de alimentación: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Unmanaged Switch, En el Easy Protect Mode, protección sin necesidad de configuración, Validación sin bloqueo de la configuración en modo de prueba, Cortafuegos Stateful Inspection

Nuevos productos

mGuard Secure Cloud visual
Dos routers de radiotelefonía móvil para exteriores

Acceso al mantenimiento remoto basado en la nube

Actualización de mGuard Secure Cloud

MGuard Secure Cloud permite accesos remotos seguros a máquinas e instalaciones. La nueva versión 3.1 ofrece una arquitectura backend mejorada y funciones adicionales como China VPN+ y compatibilidad con equipos adicionales de router y Cloud Client.

Características principales

  • Tiempos de propagación de las señales más rápidos
  • Comunicación de capa 2 (p. ej., para la asignación de nombre PROFINET)
  • Clientes VPN gratuitos para estaciones de trabajo de servicio
  • Herramienta de migración de la versión 2 a la 3
  • 8 GB de datos al mes gratuitos

Sus ventajas

  • Seguridad elevada gracias al uso de protocolos VPN cifrados de extremo a extremo
  • Disponibilidad global gracias a la selección inteligente de servidores y a las pasarelas de enlace VPN malladas
  • Preparada para el futuro, ya que la comunicación IPv6 ya está preparada en la infraestructura
  • Conexiones VPN fiables a China gracias a China VPN+

Routers de radiotelefonía móvil para exteriores

Conexión de radiotelefonía móvil universal en todo el mundo

Cellulink es una familia de routers de radiotelefonía móvil para exteriores industriales para conectar equipos compatibles con la red a la red de radiotelefonía móvil. Los equipos con certificación IEC 62443-4-2 disponen de antenas integradas y pueden utilizarse en todo el mundo.

Características principales

  • Antenas integradas
  • Módulos de radiotelefonía móvil globales
  • Ciberseguridad: IEC 62443-4-2
  • Diversidad de clases de potencia: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
  • Cajas para exteriores: IP66 / 67 / 68 e IK10
  • Montaje en poste, pared y armario de control
  • Dual SIM y Provider Fallback
  • GNSS: posicionamiento y sincronización de tiempo

Sus ventajas

  • Ahorro de costes y espacio gracias a la integración de las antenas en la caja
  • Ahorro de tiempo gracias a una instalación más rápida gracias a PoE y la supresión del montaje de antenas
  • Alta ciberseguridad con certificación conforme a las normas IEC 62443-4-1 e IEC 62443-4-2
  • Uso en todo el mundo en redes 4G y 5G
  • Configuración y actualizaciones de firmware gracias a la gestión basada en web, la API REST y la gestión de dispositivos y actualizaciones

Seguridad industrial


Visualización de ciberseguridad con mensaje de alarma "System hacked"

La ciberseguridad es el requisito para una red fiable

La ciberseguridad industrial protege los sistemas e instalaciones industriales interconectados frente a ataques, espionaje de datos, fallos provocados por virus, programas dañinos y uso incorrecto. Los ciberataques y el software malicioso pueden provocar grandes daños: desde la pérdida de conocimientos, imágenes y datos hasta costosos periodos de inactividad y gastos de personal para la reparación de los daños, pasando por elevados pagos por extorsión.

Por eso, ofrecemos routers de seguridad o cortafuegos industriales que están especialmente diseñados para cumplir los requisitos de la industria y controlar el tráfico de datos en la red: solo se permite el tráfico de datos deseado y se impide el acceso no autorizado. Con ello aumenta la disponibilidad de sus instalaciones.

Mantenimiento remoto seguro


 Comunicación remota industrial con tablet

Acceso remoto a máquinas en todo el mundo

Para el mantenimiento remoto de instalaciones industriales repartidas en todo el mundo, Phoenix Contact ofrece una amplia gama de routers industriales robustos y de futuro garantizado que permiten el acceso remoto a la red por cable e inalámbrico. Los productos disponen de mecanismos de seguridad modernos como VPN, encriptación IPsec y cortafuegos integrado. Así, tiene la posibilidad de establecer conexiones con sus máquinas e instalaciones en cualquier lugar y momento, y puede llevar a cabo trabajos de mantenimiento y servicio de forma rápida y eficiente.

Antena de radioenlace dirigido

Antenas adecuadas para cualquier aplicación

Accesorios adecuados para router de radiotelefonía móvil

Para lograr una comunicación fiable de su router de radiotelefonía móvil, Phoenix Contact ofrece las antenas de radiotelefonía móvil y los cables de antena adecuados. En función del lugar de uso, puede elegir entre antenas omnidireccionales para el montaje en el armario de control, para el montaje mural o en poste, o para el montaje directo en el equipo. Los accesorios, como la correspondiente protección contra sobretensiones, completan el paquete.

Encontrará más información sobre la elección de la antena adecuada y sobre el montaje correcto en nuestro folleto "10 reglas sobre antenas".