Router 4G industrial para exteriores, CAT1, 10 Mbit/s, antenas integradas 1x1 SISO, equipo para la EU, fallback a 2G, IEC 62443-4-2, montaje en poste, montaje mural con accesorio, 1 puerto RJ45 (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10
Routers industriales para mantenimiento remoto y ciberseguridad
Nuestros robustos routers industriales conectan diferentes redes por cable (router LAN y router NAT) o radiotelefonía móvil (2G/3G/4G/5G) para el mantenimiento remoto y la protección de su red local, así como para el intercambio de datos en aplicaciones industriales. Muchos productos incluyen funciones de VPN y cortafuegos integradas. Para lograr la máxima seguridad, los routers mGuard protegen contra los ciberataques y el software dañino.
Router 4G industrial para exteriores, CAT4, 150 Mbit/s, antenas integradas 2x2 MIMO, uso en todo el mundo, fallback a 3G y 2G, IEC 62443-4-2, montaje en poste, montaje mural con accesorio, 1 puerto RJ45 (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10
Router 4G industrial para exteriores, CAT1, 10 Mbit/s, antenas integradas 1x1 SISO, equipo para la UE, fallback a 2G, IEC 62443-4-2, montaje en armario de control, 1 puerto RJ45 (PoE In) y COMBICON, NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10
Paquete de asistencia para mGuard Secure Cloud, asistencia por correo electrónico y teléfono en horario laboral, duración de 1 año, renovación automática anual, plazo de rescisión de 4 semanas, pedido y activación solo posibles en la interfaz de la nube
Licencia para hasta 10 conexiones en línea VPN adicionales
Punto común de mantenimiento remoto de alto rendimiento, 10/100/1000 MBit/s, NAT, cortafuegos, ampliación de funciones con licencias
Antena omnidireccional multibanda para su instalación invisible desde el exterior en armarios de control de plástico, banda de frecuencia: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, ganancia: 1 dBi .... 2 dBi, conexión: SMA (macho), conector de la antena con articulación de 90°
Paquete adicional para mGuard Secure Cloud, +1 TB/mes de volumen adicional de datos por cliente, duración de 1 año, renovación automática anual, plazo de rescisión de 4 semanas, pedido y activación solo posibles en la interfaz de la nube
Software de gestión de equipos central para FL MGUARD para tantos equipos como se deseen en el campo. Para instalar en un PC. No son necesarias más licencias. Versión de prueba para descarga para hasta 10 equipos.
Nuevos productos
Seguridad industrial
La ciberseguridad es el requisito para una red fiable
La ciberseguridad industrial protege los sistemas e instalaciones industriales interconectados frente a ataques, espionaje de datos, fallos provocados por virus, programas dañinos y uso incorrecto. Los ciberataques y el software malicioso pueden provocar grandes daños: desde la pérdida de conocimientos, imágenes y datos hasta costosos periodos de inactividad y gastos de personal para la reparación de los daños, pasando por elevados pagos por extorsión.
Por eso, ofrecemos routers de seguridad o cortafuegos industriales que están especialmente diseñados para cumplir los requisitos de la industria y controlar el tráfico de datos en la red: solo se permite el tráfico de datos deseado y se impide el acceso no autorizado. Con ello aumenta la disponibilidad de sus instalaciones.
Mantenimiento remoto seguro
Acceso remoto a máquinas en todo el mundo
Para el mantenimiento remoto de instalaciones industriales repartidas en todo el mundo, Phoenix Contact ofrece una amplia gama de routers industriales robustos y de futuro garantizado que permiten el acceso remoto a la red por cable e inalámbrico. Los productos disponen de mecanismos de seguridad modernos como VPN, encriptación IPsec y cortafuegos integrado. Así, tiene la posibilidad de establecer conexiones con sus máquinas e instalaciones en cualquier lugar y momento, y puede llevar a cabo trabajos de mantenimiento y servicio de forma rápida y eficiente.
Antenas adecuadas para cualquier aplicación
Accesorios adecuados para router de radiotelefonía móvil
Para lograr una comunicación fiable de su router de radiotelefonía móvil, Phoenix Contact ofrece las antenas de radiotelefonía móvil y los cables de antena adecuados. En función del lugar de uso, puede elegir entre antenas omnidireccionales para el montaje en el armario de control, para el montaje mural o en poste, o para el montaje directo en el equipo. Los accesorios, como la correspondiente protección contra sobretensiones, completan el paquete.
Encontrará más información sobre la elección de la antena adecuada y sobre el montaje correcto en nuestro folleto "10 reglas sobre antenas".