El conjunto de aparamenta de Phoenix Contact incluye un PLCnext Control que se debe ampliar, mediante una aplicación básica sujeta a licencia, a un regulador de sistema de generación de energía según VDE-AR-N 4110:2018 (4120:2018 y 4130:2018) en combinación con FGW TR8 Rev. 09. Las licencias para la aplicación básica están disponibles en la PLCnext Store.
La conexión con la instalación de telecontrol del operador de la red se realiza mediante entradas digitales o señales analógicas de 4-20 mA.
El componente PLCnext incluido en la aplicación básica cumple los siguientes requisitos:
Regulación de la potencia activa
• Definición del valor nominal por el operador de la red y por terceros
• Curva característica P(f)
Regulación de la potencia reactiva
• cos(φ)
• Regulación de la potencia reactiva con función de limitación de tensión
• Curva característica Q(U)
• Curva característica Q(P)
Otros
• Conducción con priorización de la potencia reactiva
• Puenteado del regulador (modo esclavo)
• Monitorización de las condiciones de tensión en el punto de conexión a la red (NAP) para la conexión de la unidad de generación de energía tras una activación protectora en la unidad de generación de energía (VDE-AR-N 4120:2018)
• Instanciación múltiple del componente PLCnext para la regulación independiente de varios tipos de unidades de generación de energía, por ejemplo, sección de instalación 1: FV; sección de instalación 2: planta de cogeneración, etc.
• SAI para un tiempo buffer de 8 horas como mínimo.
AVISOS IMPORTANTES
La conexión de la interfaz (empresa suministradora de energía, distribuidor directo, medidores de energía y unidades de generación, así como, por ejemplo, la conexión del portal, etc.) debe ser implementada por el usuario en función de cada proyecto específico.
La funcionalidad del regulador de sistema de generación de energía requiere licencia. La licencia necesaria depende de la potencia de alimentación AC máxima posible. En nuestra tienda online están disponibles las siguientes licencias:
• Licencia para una potencia de alimentación de hasta 270 kW, 1 MW, 2 MW, 5 MW, 10 MW, 20 MW, 50 MW y UNLIMITED (sin limitación de la potencia de alimentación)
También es posible adquirir y descargar las licencias en la PLCnext Store (www.plcnextstore.com/eu/app/346).
PCU-SC-16DIDO-485-USV-EEM-AIAO
-
Conjunto de aparamenta
1673234
Armario de control para sistema de generación de energía, con regulador de sistema de generación de energía certificado según VDE-AR-N 4110/4120/4130, incluidos SAI y equipo de medición. Router reequipable. Preparado para una aplicación de regulador de sistema de generación de energía específica para el cliente con una conexión de telecontrol mediante señales analógicas/digitales.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Compatibilidad con lenguajes estándar
Ampliable conforme a las preferencias del cliente gracias a interfaces abiertas
Regulación específica del explotador de la red de los sistemas de generación de energía
Estabilización de redes eléctricas locales