ME MAX 67,5 2-2 KMGY
-
Caja para electrónica
2200524
Caja para carril DIN, Carcasa completa con pasador de metal, diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 67,8 mm, altura: 99 mm, profundidad: 113,65 mm, color: gris claro (similar RAL 7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), número de polos conector transversal: 5
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
| Recomendación: | Material de almohadillas de contacto para conectores de bus galvánico oro (oro duro) |
| Tipo de carcasa | Caja para carril DIN |
| Tipo de carcasa | Carcasas modulares |
| Serie de carcasas | ME-MAX |
| Familia de productos | ME MAX 67,5.. |
| Número de polos máx. | 60 (paso: 3,5 mm) |
| 48 (paso: 5 mm) | |
| 36 (paso: 7,25 mm/7,5 mm) | |
| Número de filas | 2 |
| 2 | |
| Número (Aberturas de conexión) | 4 |
| Orificio de ventilación disponible | sí |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 67,8 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 113,65 mm |
| Profundidad a partir del borde superior del carril DIN | 107 mm |
| Diseño de las placas de circuito impreso | |
| Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Color (Carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
| Material Carcasa | PA |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| CTI según IEC 60112 | 600 |
| Características de la superficie | no tratado |
| Potencia disipada carcasa individual con 20 °C | |
| Temperatura ambiente | 20 °C |
| Facto de reducción | 1 |
| Posición de montaje | vertical |
| Potencia disipada | 9,1 W |
| Potencia disipada carcasa individual con 30 °C | |
| Temperatura ambiente | 30 °C |
| Facto de reducción | 0,91 |
| Posición de montaje | vertical |
| Potencia disipada | 8,3 W |
| Potencia disipada carcasa individual con 40 °C | |
| Temperatura ambiente | 40 °C |
| Facto de reducción | 0,81 |
| Posición de montaje | vertical |
| Potencia disipada | 7,35 W |
| Potencia disipada carcasa individual con 50 °C | |
| Temperatura ambiente | 50 °C |
| Facto de reducción | 0,7 |
| Posición de montaje | vertical |
| Potencia disipada | 6,35 W |
| Potencia disipada carcasa individual con 60 °C | |
| Temperatura ambiente | 60 °C |
| Facto de reducción | 0,57 |
| Posición de montaje | vertical |
| Potencia disipada | 5,2 W |
| Potencia disipada carcasa individual con 70 °C | |
| Temperatura ambiente | 70 °C |
| Facto de reducción | 0,49 |
| Posición de montaje | vertical |
| Potencia disipada | 4,45 W |
| Ensayo de vibraciones | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidad de barrido | 1 octava/min |
| Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Resistencia mecánica/tambor descendente | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Altura de caída | 50 cm |
| Frecuencia | 10 |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 15g |
| Duración del choque | 11 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Índice de protección (código IP) | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Condiciones ambientales | |
| Código IP máximo alcanzable | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 80 % |
| Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 3 |
| Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Bloqueo |
| Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
| Tipo del embalaje exterior | Cartón |
| Código de artículo | 2200524 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ACHABA |
| GTIN | 4046356606011 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 116 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 116,68 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2278380
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2278351
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2200326
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2199663
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2199566
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2907787
-
MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY - Borna para placa de circuito impreso 2278393
-
MKDSO 1,5/ 5-R-3,5 KMGY - Borna para placa de circuito impreso 2278416
-
MKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Borna para placa de circuito impreso 2908485
-
MKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Borna para placa de circuito impreso 2908472
-
MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 KMGY - Borna para placa de circuito impreso 2890946
-
MKDSO 2,5 HV/ 3R-7,5 KMGY - Borna para placa de circuito impreso 2890959
-
FKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Borna para placa de circuito impreso 2200319
-
FKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Borna para placa de circuito impreso 2200320
-
FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 GY7035 - Borna para placa de circuito impreso 2201128
-
FKDSO 2,5 HV/3-R 7,5 GY7035 - Borna para placa de circuito impreso 2201129
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 1769087
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 1773604
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Conector para placa de circuito impreso 2202344
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 2200332
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 2199553
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1077614
-
ME FE-CONTACT - Contacto de tierra funcional 2908294
-
ME MAX B-22,5 KMGY - Tapón ciego 2707929
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fibra óptica 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fibra óptica 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fibra óptica 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fibra óptica 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fibra óptica 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fibra óptica 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fibra óptica 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Fibra óptica 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Fibra óptica 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Fibra óptica 2202323
-
ME BUS FE CONTACT - Contacto de tierra funcional 2278076
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fibra óptica 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fibra óptica 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fibra óptica 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fibra óptica 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Fibra óptica 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Fibra óptica 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Fibra óptica 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Fibra óptica 1071329
-
ME MF 17,5 - Anclaje de base 2908281
-
ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - Conector de bus para carril DIN 2201732
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Conector de bus para carril DIN 2713722
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Conector de bus para carril DIN 2201756
-
PCO 22,5-L KMGY - Conectores de potencia 2201685
-
ME MAX TBUS BS KMGY - Tapón ciego 2199650
-
E/ME TBUS NS35 GY - Soporte final 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Conector para placa de circuito impreso 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Conector para placa de circuito impreso 1857919
-
PBR 42A BU - Conector transversal 2201916
-
PBR 42A GY - Conector transversal 2201917
-
PBR 42A RD - Conector transversal 2201915
-
ME-SAS - Brida para conexión de pantalla 2853899
-
CR MSTBO-G1 - Caballete 2199618
Sus ventajas
Fácil montaje
Disponible en las anchuras de 6,2 mm ... 90 mm, ampliable modularmente
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia
Tapa frontal transparente giratoria
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago