ME MAX 12,5 G 3-3 TBUS KMGY
-
Caja para electrónica
2279017
Caja para carril DIN, Caja completa con pasador de metal, diseño alto, con opción TBUS, sin rendijas de ventilación, anchura: 12,6 mm, altura: 99 mm, profundidad: 113,65 mm, color: gris claro (similar RAL 7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), número de polos conector transversal: 5
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
Recomendación: | Material de almohadillas de contacto para conectores de bus galvánico oro (oro duro) |
Tipo de producto | Carcasa completa |
Tipo de carcasa | Caja para carril DIN |
Serie de carcasas | ME-MAX |
Familia de productos | ME MAX 12,5.. |
Número de polos máx. | 18 (paso: 3,5 mm) |
12 (paso: 5 mm) | |
Número de filas | 3 |
3 | |
Número (Aberturas de conexión) | 6 |
Orificio de ventilación disponible | no |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 12,6 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 113,65 mm |
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN | 107 mm |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Color (Carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Material carcasa | PA |
Características de la superficie | no tratado |
Potencia disipada carcasa individual con 20 °C | |
Temperatura ambiente | 20 °C |
Facto de reducción | 1 |
Posición de montaje | vertical |
Potencia disipada | 3,9 W |
Potencia disipada carcasa individual con 30 °C | |
Temperatura ambiente | 30 °C |
Facto de reducción | 0,91 |
Posición de montaje | vertical |
Potencia disipada | 3,55 W |
Potencia disipada carcasa individual con 40 °C | |
Temperatura ambiente | 40 °C |
Facto de reducción | 0,81 |
Posición de montaje | vertical |
Potencia disipada | 3,16 W |
Potencia disipada carcasa individual con 50 °C | |
Temperatura ambiente | 50 °C |
Facto de reducción | 0,7 |
Posición de montaje | vertical |
Potencia disipada | 2,73 W |
Potencia disipada carcasa individual con 60 °C | |
Temperatura ambiente | 60 °C |
Facto de reducción | 0,57 |
Posición de montaje | vertical |
Potencia disipada | 2,2 W |
Potencia disipada carcasa individual con 70 °C | |
Temperatura ambiente | 70 °C |
Facto de reducción | 0,49 |
Posición de montaje | vertical |
Potencia disipada | 1,91 W |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resistencia mecánica/tambor descendente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Altura de caída | 50 cm |
Frecuencia | 10 |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 15g |
Duración del choque | 11 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Índice de protección (código IP) | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Condiciones ambientales | |
Código IP máximo alcanzable | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 80 % |
Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 1 |
Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Bloqueo |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
Tipo del embalaje exterior | Cartón |
Código de artículo | 2279017 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ACHABA |
GTIN | 4046356180597 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 55,75 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 45 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190101 |
ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
MCO 1,5/ 3-G1L-3,5 KMGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2278319
-
MCO 1,5/ 3-G1R-3,5 KMGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2278322
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PL GY7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2200330
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PR GY7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2200331
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L KMGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2854788
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R KMGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2854791
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L THRR32 BK - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2200251
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2200252
-
MKDSO 1,5/ 3-L-3,5 KMGY - Borna para placa de circuito impreso 2278445
-
MKDSO 1,5/ 3-R-3,5 KMGY - Borna para placa de circuito impreso 2278458
-
MKDSO 2,5/ 2-L KMGY - Borna para placa de circuito impreso 2915261
-
MKDSO 2,5/ 2-R KMGY - Borna para placa de circuito impreso 2915258
-
FKDSO 2,5/ 2-L KMGY - Borna para placa de circuito impreso 2200315
-
FKDSO 2,5/ 2-R KMGY - Borna para placa de circuito impreso 2200316
-
MC 1,5/ 3-ST-3,5 GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 1769061
-
PSPT 2,5/ 2-ST KMGY - Conector para placa de circuito impreso 2202346
-
MSTBT 2,5 HC/ 2-STP GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 2200334
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L KMGY AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1077603
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R KMGY AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1077604
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L THRR32 BK AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1077609
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1077610
-
ME MAX B-12,5 KMGY - Tapón ciego 2914660
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY - Conector de bus para carril DIN 2969401
-
ME TBUS PST 1,5/ 5-3,81 - Conector de contacto 2279033
-
ME TBUS PST 1,5/ 5-3,81 THRR32 - Conector de contacto 2914369
-
E/ME TBUS NS35 GY - Soporte final 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Conector para placa de circuito impreso 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Conector para placa de circuito impreso 1857919
-
CR MSTBO-G1 - Caballete 2199618
-
ME-SAS - Brida para conexión de pantalla 2853899
Sus ventajas
Fácil montaje
Disponible en las anchuras de 6,2 mm ... 90 mm, ampliable modularmente
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia
Tapa frontal transparente giratoria
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago