MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK AU
-
Carcasa de base para placa de circuito impreso
1077610
Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 16 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, número de filas: 1, número de polos: 2, familia de artículos: MSTBO 2,5/..-G1R THR Au, paso: 5 mm, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, Orientación de la cara enchufable: Ortogonal, bloqueo: sin, tipo de embalaje: Correa de 32 mm de ancho, Artículo con salida de pin lateral a la derecha
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Están disponibles variantes para procesos de soldadura THR y por ola
Alta resistencia mecánica y protección anticorrosión
Resistencia de paso duradera para garantizar un empleo a largo plazo