SACB-6/12-L-PT P12
-
Caja distribuidora
1491610
Caja distribuidora, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Conector hembra M12 Push-Pull / Conector hembra M12, número de puestos enchufables: 6, número de polos: 5, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: sí, PNP; conexión de cable principal: Conexión push-in 180°, apantallamiento: no
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
Instalación rápida y segura de los conectores con bloqueo rápido Push-Pull según IEC 61076-2-010
Flexible: caja de distribución con cubierta de conexiones para la confección in situ