Además de distribuidores totalmente encapsulados con rosca M8, también están a su disposición, en función del caso de aplicación, distribuidores con rosca M12 de metal o de plástico. Asimismo, se suministran distintas versiones de la conexión del cable principal.
Caja distribuidora, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Conector hembra M12 Push-Pull / Conector hembra M12, número de puestos enchufables: 8, número de polos: 5, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: no, Universal; conexión de cable principal: Conexión enchufable M23 (para bloqueo estándar y bloqueo rápido ONECLICK) 90°, apantallamiento: no