El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

TSD 25 SAC - Destornillador dinamométrico
1212315

Atornillador dinamométrico, con par preajustado de 2,5 Nm y accionamiento hexagonal de 4 mm para la tuerca de empuje de la conexión rápida

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Atornillador dinamométrico TSD...SAC con diferentes pares de apriete preajustados de 0,2 Nm ... 2,5 Nm
En los destornilladores dinamométricos TSD-M... puede ajustar el par de apriete individualmente
El adaptador TSD-M... acepta los distintos elementos adaptadores
Los más diversos elementos adaptadores SAC... para múltiples aplicaciones