Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE), compatible con conectores de carga para infraestructuras de tipo 2, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)
EV-T2M3SE12-3AC32A-2,0M6,0E15
-
Toma de carga para infraestructuras
1052448
CHARX connect, Tipo 2, Toma de carga para infraestructuras, 32 A , 480 V AC, longitud: 2 m, actuador de bloqueo: 12 V, 4 polos, Montaje en pared trasera, Fuerzas al enchufar y desenchufar optimizadas, para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2
Detalles de producto
Tipo de producto | Toma de carga para infraestructuras |
Familia de productos | CHARX connect |
Aplicación | para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC) |
compatible con conectores de carga para infraestructuras | |
Componentes | Fuerzas al enchufar y desenchufar optimizadas |
Estándar de carga | Tipo 2 |
Modo de carga | Modo 3, caso B |
Logotipo colocado | Logotipo de PHOENIX CONTACT |
Variaciones del cliente | Bajo demanda |
Tipo de transmisión de señales | Modulación de duración de impulsos |
Nota acerca del tipo de conexión | Conexión engastada, no separable |
Potencia y corriente de carga (Carga AC (trifásica)) | |
Tipo de corriente de carga | AC trifásica |
Corriente de carga | 32 A AC (trifásica) |
Potencia de carga | 26,6 kW (trifásica) |
Clase de potencia de carga | 22 kW (32 A, trifásico) |
Tensión nominal | 480 V |
Esquema de polos (Leistungskontakte) | |
Número | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Tensión nominal | 480 V AC |
Corriente asignada | 32 A |
Esquema de polos (Signalkontakte) | |
Número | 2 (CP, PP) |
Tensión nominal | 30 V AC |
Corriente asignada | 2 A |
Actuador de bloqueo | |
Actuador de bloqueo | 12 V, 4 polos |
Posición central superior | |
Posible rango de tensión de alimentación en el motor | 9 V ... 16 V |
Tensión máxima para la detección del bloqueo | 30 V |
Corriente del motor típica del bloqueo | 0,2 A |
Corriente inversa del motor | máx. 1 A |
Tiempo de permanencia máx. con corriente de bloqueo | 1000 ms |
Tiempo de adaptación recomendado | 600 ms |
Tiempo de pausa tras un trayecto de entrada o salida | 3 s |
Vida útil ciclos de conexión | > 10000 ciclos de carga |
Detección de bloqueo | existente |
Desbloqueo mecánico de emergencia | existente |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 50 °C |
Longitud del cable | 1,5 m |
Construcción de cable | 4 x 0,5 mm² |
Esquema de dimensiones |
|
Máx. espesor de pared | máx. 50,00 mm (Montaje en pared trasera, especificación máxima normativa para conectores de carga para infraestructuras) |
máx. 28,00 mm (Montaje en pared trasera, especificación máxima normativa para conectores de carga de infraestructuras al utilizar la tapa de protección 1405217) | |
máx. 10,00 mm (Montaje en pared delantera, al utilizar el actuador de bloqueo) | |
Dimensiones de taladro | 60 mm x 60 mm |
Longitud del cable | 2 m (Cables AC) |
1,5 m (Cables de actuadores de enclavamiento) | |
Estructura de cable | 5x 6,0 mm² + 2x 0,5 mm² |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | > 10000 |
Fuerza de inserción | < 100 N (Optimizado) |
Fuerza de separación | < 100 N (Optimizado) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | 5000 m (sobre el nivel del mar) |
Normas | |
Normas/especificaciones | IEC 62196-2 |
Tipo de montaje Toma de carga para infraestructuras | Montaje en pared trasera (Posible inclinación frontal de 0 a 90 grados) |
Montaje frontal (solo con actuador de bloqueo desmontado (véanse las variantes EV-T2M3SE…E00)) | |
Tipo de montaje Tapa de protección | parte posterior (disponible por separado) |
Diámetro del orificio de fijación | 7,00 mm (ø) |
Código de artículo | 1052448 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | XWBADC |
GTIN | 4055626676449 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.142 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.142 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121522 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
EV-T2SC - Tapa de protección 1405217
-
EV-T2SF - Marco empotrado 1405218
-
EV-GBSCO - Tapa de protección 1623415
-
EV-GBSC - Tapa de protección 1623416
-
EV-GBSC-D6,5MM - Tapa de protección 1623888
-
EV-T2M3S-E-LOCK12V - Bloqueo 1624129
-
EV-T2M3S-E-LOCK24V - Bloqueo 1622317
-
EV-T2M3S-DRAINAGE-GASKET - Junta 1621668
-
EV-T2M3S-E-LOCK-GASKET - Junta 1621465
-
EM-CP-PP-ETH - Sistema de control de carga AC 2902802
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - Sistema de control de carga AC 1622452
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - Sistema de control de carga AC 1622453
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - Sistema de control de carga AC 1627743
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - Sistema de control de carga AC 1627353
Sus ventajas
Programa de productos completo
Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio
Posibilidad de añadir un logotipo para lograr una imagen de marca uniforme en la estación de recarga
Bloqueo integrado durante la carga
Desenclavamiento de emergencia manual del actuador de bloqueo
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago