EV-T2M3S-E-LOCK12V - Bloqueo
1624129

CHARX connect modular, Tipo 2, GB/T, Bloqueo, Accesorios, Conductores individuales conectados en un lado, longitud: 0,5 m, actuador de bloqueo: 12 V, 4 polos, para el montaje en tomas de carga para infraestructuras, IEC 61851-1

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Bloqueo integrado durante la carga
Desenclavamiento de emergencia manual del actuador de bloqueo
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio