Actuador de bloqueo con fuente de alimentación de 24 V para tomas de carga para infraestructuras y entradas de carga para vehículos
EV-T2M3S-E-LOCK24V
-
Bloqueo
1622317
CHARX connect modular, Tipo 2, GB/T, Bloqueo, Accesorios, Conductores individuales conectados en un lado, longitud: 0,5 m, actuador de bloqueo: 24 V, 4 polos, con conductores individuales, sin soporte, para bloquear tomas de carga para infraestructuras CHARX connect modular en estado insertado, IEC 61851-1
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Bloqueo integrado durante la carga
Desenclavamiento de emergencia manual del actuador de bloqueo
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio