Cable híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado (Advanced Shielding Technology), Hembra recta M12, codificación: Y / IP65/IP67, a extremo de cable libre, longitud de cable: 1 m, Power with Ethernet (PWE)
Cables híbridos para interfaces de comunicación y conexiones de motores
Los cables híbridos en los tamaños M12, M23 y M40 ofrecen soluciones de conexión versátiles para interfaces de comunicación y conexiones de motores potentes. Esto le permite transmitir fácilmente datos, señales y potencia en un solo conector. Benefíciese de un diseño de cables compacto y apto para la industria.
Cable híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector acodado M12, codificación: Y / IP65/IP67, a extremo de cable libre, longitud de cable: 5 m, Power with Ethernet (PWE)
Cable híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado (Advanced Shielding Technology), Hembra recta M12, codificación: Y / IP65/IP67, a extremo de cable libre, longitud de cable: 10 m, Power with Ethernet (PWE)
Cable híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12, codificación: Y / IP65/IP67, a extremo de cable libre, longitud de cable: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Cable híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado (Advanced Shielding Technology), Hembra recta M12, codificación: Y / IP65/IP67, a Hembra recta M12, codificación: Y / IP65/IP67, longitud de cable: 7,5 m, Power with Ethernet (PWE)
Cable híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12, codificación: Y / IP65/IP67, a Hembra acodado M12, codificación: Y / IP65/IP67, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Cable híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado (Advanced Shielding Technology), Hembra recta M12, codificación: Y / IP65/IP67, a extremo de cable libre, longitud de cable: 20 m, Power with Ethernet (PWE)
Cable híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12, codificación: Y / IP65/IP67, a Conector recta M12, codificación: Y / IP65/IP67, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Cable híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector acodado M12, codificación: Y / IP65/IP67, a extremo de cable libre, longitud de cable: 15 m, Power with Ethernet (PWE)
Sus ventajas
- Ahorro de tiempo y espacio al combinar señales, datos y potencia en un solo conector macho
- Concepto de instalación completo gracias a los cables híbridos y a las conexiones de equipos correspondientes
- Uso versátil gracias al moldeo por inyección de plástico y a la protección CEM