Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo de cable abierto para una carga rápida con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV) con entradas de carga para vehículos CCS de tipo 2, para la instalación en estaciones de recarga para la electromovilidad (EVSE)
CHARX ST2C-DC200-4,5MCS00P
-
Cable de carga DC
1674673
CHARX connect standard, CCS tipo 2, Cable de carga DC, 200 A permanente, 1000 V DC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 4,5 m, negro, recto, Compatible con tecnología de medición de cuatro conductores, con sensores de temperatura analógicos, con marco de la cara enchufable sustituible, con contactos de potencia DC sustituibles, con contacto PP conectado, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV)
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables de carga DC |
Familia de productos | CHARX connect standard |
Tecnología | Combined Charging System |
Aplicación | para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV) |
para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE) | |
Componentes | Compatible con tecnología de medición de cuatro conductores |
con sensores de temperatura analógicos | |
con marco de la cara enchufable sustituible | |
con contactos de potencia DC sustituibles | |
con contacto PP conectado | |
Estándar de carga | CCS tipo 2 |
Modo de carga | Modo 4 |
Logotipo colocado | Logotipo de PHOENIX CONTACT |
Control de temperatura | 2x Pt 1000 |
Potencia y corriente de carga (Carga DC) | |
Tipo de corriente de carga | DC |
Corriente de carga | 200 A DC |
Potencia de carga | 200 kW |
Tensión nominal | 1000 V |
Potencia y corriente de carga (Carga DC en Boost Mode) | |
Tipo de corriente de carga | Modo Boost DC |
Esquema de polos (Leistungskontakte) | |
Nota acerca del tipo de conexión | Conexión engastada, no separable |
Número | 3 (PE, DC+, DC-) |
Tensión nominal | 1000 V DC |
Corriente asignada | 200 A (hasta 40 °C) |
Esquema de polos (Signalkontakte) | |
Nota acerca del tipo de conexión | Conexión engastada, no separable |
Tipo de transmisión de señales | Modulación de amplitud de pulsos con comunicación Powerline modulada según ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Número | 2 (CP, PP) |
Codificación | 1500 Ω (entre PE y PP) |
Contacto de aviso PP conectado al conducto | |
Sensores de temperatura (Pt 1000) | |
Tipo de sensor | Pt 1000 |
Normas/especificaciones | DIN EN 60751 |
Punto de fijación | 2 sensores en los contactos DC |
Temperatura de desconexión | 90 °C |
Conector de carga para vehículos | |
Anchura | 72 mm |
Altura | 181,1 mm |
Profundidad | 285,3 mm |
Color (Carcasa) | negro (9005) |
Color (Zona de agarre) | negro (9005) |
Color (Cara enchufable) | negro (9005) |
Color (Cables) | negro (9005) |
Material (Conector de carga para vehículos) | Plástico |
Material (Cubierta exterior de cable) | TPE-U |
Material (Superficie contactos) | Plata |
Observación | El aspecto del color y el grado de brillo del cable de carga pueden variar. |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Cara de enchufe) |
Longitud del cable | 4,5 m ±50 mm |
Normas/especificaciones sobre cables | DIN EN 50620 |
Certificaciones de cables | VDE-Reg. |
Tipo de cable | Clase 6 |
Tipo de cable | recto |
Estructura de cable | 2 x 50 mm² + 1 x 25 mm² + 2 x 0,75 mm² + 6 x 0,5 mm² |
Diámetro exterior del cable | 30,00 mm ±0,5 mm |
Longitud a desaislar de la envoltura | 180 mm ±10 mm |
Longitud de pelado | 180 mm ±10 mm |
Resistencia de la línea | 0,000272 Ω/m |
Radio de flexión | 300 mm ±1 mm (10 x D) |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | > 10000 |
Fuerza de inserción | < 100 N |
Fuerza de separación | < 100 N |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección (Conector de carga para vehículos) | IP67 (enchufado, el índice de protección en estado operativo y enchufado podrá garantizarse únicamente cuando ambos elementos de conexión sean productos originales de Phoenix Contact o productos normalizados equivalentes) |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 40 °C |
máx. 55 °C (Se precisa reducción de corriente; tenga en cuenta el valor límite de la temperatura de contacto DC de 90 °C) | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | máx. 5000 m (sobre el nivel del mar) |
Normas | |
Normas/especificaciones | IEC 62196-3 |
Código de artículo | 1674673 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | XWBMHE |
GTIN | 4067923224964 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 10.285 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 9.254 g |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144705 |
ECLASS-15.0 | 27144705 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - Sistema de control de carga DC 1624130
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Kit de reparación 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Kit de reparación 1081734
-
EV-LABEL-K - Etiqueta adhesiva 1309761
-
EV-LABEL-L - Etiqueta adhesiva 1309765
-
G-INS-M40-L68N-PNES-BK - Prensaestopas 1424484
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Módulo de potencia DC 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Módulo de potencia DC 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - Módulo de potencia DC 1296467
-
TW 50/ 1-CL - Borna pasamuros 1708744
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - Conector para placa de circuito impreso 1464111
-
ES-BPC-C 50-70 BK - Conector 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - Conector 1155594
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Borna para placa de circuito impreso 1841555
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago