El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Kit de reparación
1085796

CHARX connect standard, CCS tipo 2, Kit de reparación, Accesorios, carcasa: negro, con marco de la cara enchufable sustituible, Con 5 tornillos de cabeza avellanada M4X45 con accionamiento de seguridad Torx, con punta especial (867/4 IPR TORX PLUS® Bit, 20 IPR x 89 mm) para destornillador de seguridad, para sustitución del marco de la cara enchufable de los conectores de carga para vehículos, IEC 62196-3, No es necesario abrir la carcasa del conector de carga para vehículos para sustituir el marco de cara enchufable.

Detalles de producto








Productos compatibles