Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo de cable abierto para una carga rápida con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV) con entradas de carga para vehículos CCS de tipo 2, para la instalación en estaciones de recarga para la electromovilidad (EVSE)
CHARX ST2C-DC150-7,0MCS00P
-
Cable de carga DC
1674676
CHARX connect standard, CCS tipo 2, Cable de carga DC, 150 A permanente, 1000 V DC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 7 m, negro, recto, Compatible con tecnología de medición de cuatro conductores, con sensores de temperatura analógicos, con marco de la cara enchufable sustituible, con contactos de potencia DC sustituibles, con contacto PP conectado, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV), Índice de protección IP67
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Amplia gama para todas las aplicaciones de carga DC en el rango de potencia media
Diseño del conector macho especialmente robusto y duradero para una alta disponibilidad
La preparación para la tecnología de medición de cuatro conductores permite una facturación sencilla y conforme a la ley de calibración
Alta seguridad gracias al sistema de sellado de dos cámaras para separar DC+ y DC-
Mantenimiento rápido y económico gracias a la cara enchufable intercambiable, incluidos los contactos de potencia
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001