ES-BPC-C 35 OG - Conector
1176276

Conector, Familia de artículos: BPC, color: naranja, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 35 mm2, sección máx. de conductor: 35 mm2, tensión nominal: 1500, corriente asignada: 160 A, Tipo de conexión: Engaste, Tipo de conexión del contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 9,7 mm, diámetro de cable máx.: 12,3 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Diseño patentado, con 3 fusibles y un giro
Bloqueo de conexión
Capacidad de giro libre de 360° y cableado flexible
El mecanismo de seguridad de servicio está instalado
Protegido contra contactos accidentales
Protección contra asignación incorrecta y cortocircuitos