STTB 2,5/2P BU SO
-
Borna de doble piso
3040902
Borna de doble piso, La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado., tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 22 A, tipo de conexión: Conexión por resorte / conexión enchufable, 1. Y 2º piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. Y 2º piso, conexión a la derecha, clase de montaje: NS 35/15, NS 35/7,5, color: azul
Detalles de producto
| Generalidades | La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado. |
| Tipo de producto | Bornes enchufables |
| Número de conexiones | 4 |
| Número de filas | 2 |
| Potenciales | 2 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,77 W |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| 1. Y 2º piso, conexión a la izquierda | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte / conexión enchufable |
| Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
| Calibre macho | A3 |
| Conexión según norma | IEC 61984 |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 28 ... 14 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Corriente nominal | 22 A |
| Corriente de carga máxima | 22 A (con una sección de conductor de 4 mm²) |
| Tensión nominal | 500 V |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 5,2 mm |
| Ancho de tapa | 2,2 mm |
| Color | azul (RAL 5015) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Prueba con tensión de impulso | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 7,3 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Corriente admisible de corta duración 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 1,89 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Fijación en el soporte | |
| Carril/superficie de fijación | NS 35 |
| Valor nominal Fuerza de ensayo | 1 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Oscilación/ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Espectro | Ensayo de vida útil categoría 1, clase B, en la caja del vagón |
| Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 150 Hz |
| Nivel ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Aceleración | 0,58g |
| Duración de ensayo por eje | 5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 5g |
| Duración del choque | 30 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C (para la temperatura de servicio máx. véase la curva derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 61984 |
| Tipo de montaje | NS 35/15 |
| NS 35/7,5 |
| Código de artículo | 3040902 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BE2141 |
| GTIN | 4046356306195 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 10,03 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 10,03 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBS 3-5 - Puente enchufable 3030174
-
FBS 4-5 - Puente enchufable 3030187
-
FBS 5-5 - Puente enchufable 3030190
-
FBS 10-5 - Puente enchufable 3030213
-
FBS 20-5 - Puente enchufable 3030226
-
FBS 50-5 - Puente enchufable 3038930
-
FBS 2-5 BU - Puente enchufable 3036877
-
FBS 3-5 BU - Puente enchufable 3036880
-
FBS 4-5 BU - Puente enchufable 3036893
-
FBS 5-5 BU - Puente enchufable 3036903
-
FBS 10-5 BU - Puente enchufable 3036916
-
FBS 20-5 BU - Puente enchufable 3036929
-
FBS 50-5 BU - Puente enchufable 3032114
-
FBS 2-5 GY - Puente enchufable 3038969
-
FBS 3-5 GY - Puente enchufable 3038972
-
FBS 4-5 GY - Puente enchufable 3038985
-
FBS 5-5 GY - Puente enchufable 3038998
-
FBS 10-5 GY - Puente enchufable 3039007
-
FBS 20-5 GY - Puente enchufable 3038671
-
FBS 50-5 GY - Puente enchufable 3032127
-
FBSR 2-5 - Puente enchufable 3033702
-
FBSR 3-5 - Puente enchufable 3001591
-
FBSR 4-5 - Puente enchufable 3001592
-
FBSR 5-5 - Puente enchufable 3001593
-
FBSR 10-5 - Puente enchufable 3033710
-
D-STTB 2,5/2P - Tapa final 3040096
-
ATP-STTB 4 - Placa separadora 3030747
-
PC - Estrella de codificación 3040588
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
STTB 2,5/2P-F - Sujeción aérea (tornillo) 3061169
-
STTB 2,5/2P-FS - Gatillo de bloqueo 3061428
-
ST-IL - Material de montaje 3039900
-
ST-BW - Herramienta de accionamiento 1207608
-
CEC 2,5 - Tapón ciego 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - Conector de componentes 3032447
-
WST 2,5 - Cobertor de aviso 3030941
-
BST 2,5 - Rótulo cobertor para grupos 3061282
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
ZBF 5 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810863
-
UC-TMF 5 - Marcador para bornes 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marcador para bornes 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marcador para bornes 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marcador para bornes 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - Casquillo aislante 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Casquillo aislante 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Casquillo aislante 3002869
-
PAI-4-N GY - Adaptador de prueba 3032871
-
PS-5 - Clavija de pruebas 3030983
-
DP PS-5 - Placa distanciadora 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Clavija de pruebas 3038723
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
SP 2,5/ 1 - Conector 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Conector 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Conector 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Conector 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Conector 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Conector 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Conector 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Conector 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Conector 3040339
-
SP 2,5/10 - Conector 3040342
-
SP 2,5/11 - Conector 3040355
-
SP 2,5/12 - Conector 3040368
-
SP 2,5/13 - Conector 3040371
-
SP 2,5/14 - Conector 3040384
-
SP 2,5/15 - Conector 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Conector 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Conector 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Conector 3040106
-
SPB 2,5/ 9 - Conector 3040180
-
SPB 2,5/11 - Conector 3040203
-
SPB 2,5/13 - Conector 3040229
-
SPB 2,5/14 - Conector 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Conector 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Conector 3040711
-
SPDB 2,5/ 1 - Conector 3040407
-
SPDB 2,5/ 9 - Conector 3040481
-
SPDB 2,5/12 - Conector 3040517
-
SPDB 2,5/13 - Conector 3040520
-
SPDB 2,5/14 - Conector 3040533
-
SPDB 2,5/ 1 BU - Conector 3040737
-
SPDB 2,5/ 1 GNYE - Conector 3040740
-
SPV 2,5/ 1 - Conector 3041710
-
SPV 2,5/ 6 - Conector 3041765
-
SPV 2,5/ 9 - Conector 3041794
-
SPV 2,5/11 - Conector 3041817
-
SPV 2,5/12 - Conector 3041820
-
SPV 2,5/13 - Conector 3041833
-
SPV 2,5/14 - Conector 3041846
-
SPV 2,5/15 - Conector 3041859
-
SPV 2,5/ 1 BU - Conector 3061017
-
SPV 2,5/ 1 GNYE - Conector 3061020
-
SPV 2,5/ 1-L - Conector 3041024
-
SPV 2,5/ 1-L BU - Conector 3041037
-
SPV 2,5/ 1-L GNYE - Conector 3041040
-
SPV 2,5/ 1-M - Conector 3041053
-
SPV 2,5/ 1-M BU - Conector 3041066
-
SPV 2,5/ 1-M GNYE - Conector 3041079
-
SPV 2,5/ 1-R - Conector 3041082
-
SPV 2,5/ 1-R BU - Conector 3041095
-
SPV 2,5/ 1-R GNYE - Conector 3041105
-
LP 2,5/ 1 - Conector 1071712
-
LP 2,5/ 2 - Conector 1071713
-
LP 2,5/ 3 - Conector 1071714
-
LP 2,5/ 4 - Conector 1071715
-
LP 2,5/ 5 - Conector 1071716
-
LP 2,5/ 6 - Conector 1071717
-
LP 2,5/ 7 - Conector 1071718
-
LP 2,5/ 8 - Conector 1071719
-
LP 2,5/ 9 - Conector 1071720
-
LP 2,5/10 - Conector 1071721
-
LP 2,5/11 - Conector 1071722
-
LP 2,5/12 - Conector 1071723
-
LP 2,5/13 - Conector 1071724
-
LP 2,5/14 - Conector 1071725
-
LP 2,5/15 - Conector 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - Conector 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - Conector 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - Conector 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - Conector 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - Conector 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - Conector 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - Conector 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - Conector 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - Conector 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - Conector 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - Conector 1071737
Sus ventajas
Conducción de potencial en dos pisos
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago