VIOK 1,5 - Borna de actuador/sensor de proximidad
2718015

Borna de actuador/sensor de proximidad, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1., 2., 3. y 4º piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

En el piso superior se encuentran las conexiones de paso rotulables para la línea de señales
Este borne es una combinación de los bornes DIK ... y DOK ...con el que es posible utilizar solo un borne para detectores y actuadores
En el piso inferior se encuentra la conexión PE
Los dos puntos de embornaje se encargan del suministro de potencial del detector