DIKD 1,5-TG - Borna de actuador/sensor de proximidad
2774237

sección
paso
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borna de actuador/sensor de proximidad, La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado., tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 15 A, 1., 2. y 3er piso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para la señalización óptica del cableado de los detectores y actuadores están disponibles indicaciones luminosas en rojo y verde