DIKD 1,5-PV - Borna de actuador/sensor de proximidad
2715092

sección
paso
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borna de actuador/sensor de proximidad, con empalmadores de potencial, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1., 2. y 3er piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para una limitación de potencial clara, el borne distribuidor de potencial está disponible con caja de aislamiento gris, azul o negra
Piso superior puenteable para una distribución de potencial mediante más de 6 puntos de embornaje
Borne del distribuidor de potencial que ahorra espacio