DIK 1,5 BU
-
Borna de actuador/sensor de proximidad
2716059
Borna de actuador/sensor de proximidad, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1., 2. y 3er piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul
Detalles de producto
Tipo de producto | Borne sensor/actuador |
Número de conexiones | 3 |
Número de filas | 3 |
Potenciales | 3 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,77 W |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 2,5 mm² |
1., 2. y 3er piso | |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete | 0,5 ... 0,6 Nm |
Longitud de pelado | 8 mm |
Calibre macho | A3 |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 14 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sección con peine puenteador rígido | 4 mm² |
Sección con peine puenteador flexible | 2,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Corriente nominal | 24 A |
Corriente de carga máxima | 26 A (con una sección de conductor de 4 mm²) |
Tensión nominal | 250 V |
Sección nominal | 2,5 mm² |
Anchura | 6,2 mm |
Color | azul (RAL 5015) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -40 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Prueba con tensión de impulso | |
Tensión de prueba Valor nominal | 4,8 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Verificación de calentamiento | |
Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Prueba aprobada |
Corriente admisible de corta duración 2,5 mm² | 0,3 kA |
Corriente admisible de corta duración 4 mm² | 0,48 kA |
Resultado | Prueba aprobada |
Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
Tensión de prueba Valor nominal | 1,5 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Resistencia mecánica | |
Resultado | Prueba aprobada |
Fijación en el soporte | |
Carril/superficie de fijación | NS 35 |
Valor nominal Fuerza de ensayo | 1 N |
Resultado | Prueba aprobada |
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
Velocidad de rotación | 10 r.p.m. |
Rotaciones | 135 |
Sección de conductor/Peso | 0,2 mm2/0,2 kg |
2,5 mm2/0,7 kg | |
4 mm2/0,9 kg | |
Resultado | Prueba aprobada |
Ensayo de la llama de aguja | |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código de artículo | 2716059 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 01 |
Clave de producto | BE1217 |
Página del catálogo | Página 480 (C-1-2019) |
GTIN | 4017918061791 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 12,35 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 11,25 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000900 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBI 10- 6 - Puente fijo 0203250
-
FBI 20- 6 - Puente fijo 0201867
-
EB 80- DIK RD - Peine puenteador 2715953
-
EB 80- DIK BU - Peine puenteador 2715940
-
EB 10- DIK RD - Peine puenteador 2716774
-
EB 10- DIK BU - Peine puenteador 2716680
-
EB 10- DIK GY - Peine puenteador 2715937
-
EB 5- DIK BU - Peine puenteador 2716677
-
EB 5- DIK RD - Peine puenteador 2716761
-
EB 4- DIK RD - Peine puenteador 2716758
-
EB 3- DIK RD - Peine puenteador 2716745
-
EB 2- DIK RD - Peine puenteador 2716693
-
FB-150 METER - Puente fijo 0201595
-
ZS-6 - Tornillo 0201605
-
ATP-DIKD 1,5 - Placa separadora 1413285
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN - Tarjeta de tiras 0804374
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Tira de cinta Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marcador para bornes 1051430
-
UC-TM 6 - Marcador para bornes 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0824589
-
UCT-TM 6 - Marcador para bornes 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0829602
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
Sus ventajas
Los puntos de embornaje inferiores se puentean a través de un puente de inserción puenteable
En el piso superior se encuentran las conexiones de paso rotulables para la línea de señales
Los dos puntos de embornaje inferiores se encargan del suministro de potencial del detector
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago