DIK 1,5 - Borna de actuador/sensor de proximidad
2715966

Borna de actuador/sensor de proximidad, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1., 2. y 3er piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

En el piso superior se encuentran las conexiones de paso rotulables para la línea de señales
Los puntos de embornaje inferiores se puentean a través de un puente de inserción puenteable
Los dos puntos de embornaje inferiores se encargan del suministro de potencial del detector