QTC 2,5-HEDI - Borna interrumpible por palanca
3206678

sección
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borna interrumpible por palanca, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión rápida, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, 1er piso, sección: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro/naranja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje funcional
Una rotulación continua de los puntos de embornaje
Construcción ahorradora de tiempo de alimentaciones de potencial
Comprobado para aplicaciones ferroviarias