DNV
ID de homologación: TAE00001S9CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 1 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 1 A | 26 - 10 | ||
EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 0,5 A | 26 - 10 | ||
| Conexión multiconductor | 300 V | 0,5 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 300 V | 0,5 A | 26 - 10 | ||
| Conexión multiconductor | 300 V | 0,5 A | 26 - 14 | |