UT 4-MTD-DIO/L-R-P/P - Borne para componentes
3046346

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma

Borne para componentes, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, corriente nominal: 0,5 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles